1116.000 - Vasteet

Jär­jes­tel­mä
h1 [mm]
h2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
1116.000
Asiakirjat
Vasteet
  • Järjestelmä: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Paino: 214 g
Vasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1116.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."