1068.200 - T-ura-adapterit
Järjestelmä V40/V70

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
1068.200
Asiakirjat
T-ura-adapterit
  • Järjestelmä: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Paino: 42 g
T-ura-adapterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1068.200
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."