T-ura-adap­te­rit Järjestelmä V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

Valintasi johti 3 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Tuote-Nro.:
1068.100
CAD
Asiakirjat
T-ura-adapterit
  • Järjestelmä: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Paino: 111 g
show article view
T-ura-adapterit
Jär­jes­tel­mä:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
1068.200
CAD
Asiakirjat
T-ura-adapterit
  • Järjestelmä: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Paino: 42 g
show article view
T-ura-adapterit
Jär­jes­tel­mä:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
1068.300
CAD
Asiakirjat
T-ura-adapterit
  • Järjestelmä: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Paino: 80 g
show article view
T-ura-adapterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1068.100 - EH 1068.300 T-ura-adapterit – Järjestelmä V40/V70
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."