Oh­jaus­ta­pit

EH 1140.300 - EH 1141.500

Valintasi johti 13 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.300
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.400
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 29 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.500
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.600
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.700
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
1140.800
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 15 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1140.900
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1141.000
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 19 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1141.100
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 19 mm
  • Paino: 48 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
1141.200
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 22 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
1141.300
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 22 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
1141.400
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 27 mm
  • Paino: 101 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
1141.500
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 27 mm
  • Paino: 105 g
show article view
Ohjaustapit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1140.300 - EH 1141.500 Ohjaustapit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."