1141.200 - Ohjaustapit

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
1141.200
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Kierre läpimenevä]
  • AV: 22 mm
  • Paino: 70 g
Ohjaustapit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1141.200
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."