Kul­ma­tuet

EH 1120.400 - EH 1122.300

Valintasi johti 8 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
h6 [mm]
Tu­kien si­jain­ti

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1120.400
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • Paino: 1546 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1120.500
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • h6: 174 mm
  • Paino: 1820 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Tu­kien si­jain­ti:
oikea
Tuote-Nro.:
1121.000
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Tukien sijainti: oikea
  • Paino: 1450 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Tu­kien si­jain­ti:
oikea
Tuote-Nro.:
1121.100
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Tukien sijainti: oikea
  • h6: 174 mm
  • Paino: 1840 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1121.600
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • Paino: 2970 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1121.700
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • h6: 174 mm
  • Paino: 3753 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Tu­kien si­jain­ti:
oikea
Tuote-Nro.:
1122.200
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Tukien sijainti: oikea
  • Paino: 2970 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Tu­kien si­jain­ti:
oikea
Tuote-Nro.:
1122.300
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Tukien sijainti: oikea
  • h6: 174 mm
  • Paino: 3466 g
show article view
Kulmatuet

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1120.400 - EH 1122.300 Kulmatuet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."