1122.300 - Kulmatuet

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
h6 [mm]
Tu­kien si­jain­ti
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Tu­kien si­jain­ti:
oikea
Tuote-Nro.:
1122.300
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Tukien sijainti: oikea
  • h6: 174 mm
  • Paino: 3466 g
Kulmatuet

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1122.300
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."