Kiin­ni­tys­kis­kot

EH 1133.000 - EH 1133.200

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
1133.000
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • Paino: 335 g
show article view
Kiinnityskiskot
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
Tuote-Nro.:
1133.200
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • Paino: 507 g
show article view
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1133.000 - EH 1133.200 Kiinnityskiskot
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."