1133.200 - Kiinnityskiskot

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
Tuote-Nro.:
1133.200
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • Paino: 507 g
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1133.200
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."