Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.
Tämä artikkeli 22690.0345 - Tukivasteet / sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 (h ±0,01: 50 mm, d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukivasteet (EH 22690.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."