22700.0626 - Kuulapääruuvit
kannattomat, kuula kiertymisen estolla

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Tämä artikkeli 22700.0626 - Kuulapääruuvit kannattomat, kuula kiertymisen estolla / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen (d1: M12, l2: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kuula kiertymisen estolla (EH 22700.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0626
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 25 g
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22700.0626
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."