Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit DIN 6319

EH 23050.

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
17 kN
Tuote-Nro.:
23050.0008
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C – Kuva 1
  • Järjestelmä: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 5,6 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 17 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 25 Nm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
26 kN
Tuote-Nro.:
23050.0010
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 6,5 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 26 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 46 Nm
  • Paino: 5,1 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C
d1 H13 [mm]:
13 mm
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
38 kN
Tuote-Nro.:
23050.0012
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 8 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 38 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 82 Nm
  • Paino: 8 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C
d1 H13 [mm]:
17 mm
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
73 kN
Tuote-Nro.:
23050.0016
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~  9,6 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 73 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 206 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
17 kN
Tuote-Nro.:
23050.0208
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3
  • Järjestelmä: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 17 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 25 Nm
  • Paino: 14 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
26 kN
Tuote-Nro.:
23050.0210
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3
  • Järjestelmä: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 26 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 46 Nm
  • Paino: 22 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
38 kN
Tuote-Nro.:
23050.0212
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 38 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 82 Nm
  • Paino: 39 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
73 kN
Tuote-Nro.:
23050.0216
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 73 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 206 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Aseteltava aluslaatta

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23050. Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit – DIN 6319
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."