Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs

EH 23050.

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Valintasi johti 60 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23050.0306
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 4,0 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 6 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 6 Nm
  • Paino: 1 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23050.0606
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 4,0 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 6 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 6 Nm
  • Paino: 1 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
23050.0308
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 5,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 12 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 16 Nm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
23050.0608
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 5,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 12 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 16 Nm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
23050.0310
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 6,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 32 Nm
  • Paino: 5 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
23050.0610
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 6,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 32 Nm
  • Paino: 5 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
23050.0312
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 7,9 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 24 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 56 Nm
  • Paino: 7,7 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
23050.0612
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 7,9 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 24 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 56 Nm
  • Paino: 7,7 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
45 kN
Tuote-Nro.:
23050.0316
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~  9,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 135 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
45 kN
Tuote-Nro.:
23050.0616
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~  9,3 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 135 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Tapin koko d6 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M20
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
71 kN
Tuote-Nro.:
23050.0320
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 11,6 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Tapin koko d6: 20 mm
  • Ruuveille d6: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 71 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 280 Nm
  • Paino: 23 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
Tapin koko d6 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M20
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
71 kN
Tuote-Nro.:
23050.0620
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 11,6 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Tapin koko d6: 20 mm
  • Ruuveille d6: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 71 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 280 Nm
  • Paino: 23 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
Tapin koko d6 [mm]:
24 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M24
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
105 kN
Tuote-Nro.:
23050.0324
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 14,9 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Tapin koko d6: 24 mm
  • Ruuveille d6: M24
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 105 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 455 Nm
  • Paino: 46 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
Tapin koko d6 [mm]:
24 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M24
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
105 kN
Tuote-Nro.:
23050.0624
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 14,9 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Tapin koko d6: 24 mm
  • Ruuveille d6: M24
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 105 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 455 Nm
  • Paino: 46 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
Tapin koko d6 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M30
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
191 kN
Tuote-Nro.:
23050.0330
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 18,8 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Tapin koko d6: 30 mm
  • Ruuveille d6: M30
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 191 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 1050 Nm
  • Paino: 104 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
Tapin koko d6 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M30
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
191 kN
Tuote-Nro.:
23050.0630
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 18,8 mm
  • h4 kartiokupilla muoto G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Tapin koko d6: 30 mm
  • Ruuveille d6: M30
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 191 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 1050 Nm
  • Paino: 104 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
Tapin koko d6 [mm]:
36 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M36
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0336
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Tapin koko d6: 36 mm
  • Ruuveille d6: M36
  • Paino: 193 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
Tapin koko d6 [mm]:
36 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M36
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0636
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Tapin koko d6: 36 mm
  • Ruuveille d6: M36
  • Paino: 193 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
Tapin koko d6 [mm]:
42 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M42
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0342
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Tapin koko d6: 42 mm
  • Ruuveille d6: M42
  • Paino: 313 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
Tapin koko d6 [mm]:
42 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M42
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0642
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Tapin koko d6: 42 mm
  • Ruuveille d6: M42
  • Paino: 313 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
Tapin koko d6 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M48
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0348
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Tapin koko d6: 48 mm
  • Ruuveille d6: M48
  • Paino: 545 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
Tapin koko d6 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M48
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0648
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Tapin koko d6: 48 mm
  • Ruuveille d6: M48
  • Paino: 545 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto D
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23050.0406
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto D – Kuva 2, Ruostumaton teräs 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 6 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 6 Nm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
Malli:
kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto D
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23050.0666
CAD
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto D – Kuva 2, Ruostumaton teräs A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 6 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 6 Nm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Aseteltava aluslaatta

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Ruostumaton teräs A4

Kartiokuppi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Ruostumaton teräs A4

Ominaisuudet

Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23050. Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit – kuten DIN 6319, ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."