Kiin­ni­tys­kul­mat

EH 1520.400 - EH 1621.700

Valintasi johti 4 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1520.400
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Kierteiden lukumäärä: 4
  • Paino: 1688 g
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1520.500
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Kierteiden lukumäärä: 6
  • Paino: 2167 g
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1621.600
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Kierteiden lukumäärä: 4
  • Paino: 3121 g
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1621.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Kierteiden lukumäärä: 6
  • Paino: 3642 g
show article view
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1520.400 - EH 1621.700 Kiinnityskulmat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."