1621.700 - Kiinnityskulmat

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1621.700
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Kierteiden lukumäärä: 6
  • Paino: 3642 g
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1621.700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."