Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Tämä artikkeli 22140.0414 - Sivuttaispainin / kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen (d1 +0,1: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet (EH 22140.)
Kuula
Holkki
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Huomioi mitta l3. Käytetään paikoitukseen tai painimena.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."