Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Malli:
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Kiinnitysporaus H8: 8 mm
Isku s: 0,8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 2,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 6,5 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 8,9 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Kiinnitysporaus H8: 10 mm
Isku s: 1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 9 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 16 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Kiinnitysporaus H8: 12 mm
Isku s: 1,6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 13 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 28 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Kiinnitysporaus H8: 14 mm
Isku s: 1,9 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8 N
Jousivoima1) F2 : ~ 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 43 g
show article view
Malli:
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Lisätietoja
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Kiinnitysporaus H8: 8 mm
Isku s: 0,8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 2,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 6,5 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 8,8 g
show article view
Malli:
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Lisätietoja
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Kiinnitysporaus H8: 10 mm
Isku s: 1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 9 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 16 g
show article view
Malli:
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Lisätietoja
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Kiinnitysporaus H8: 12 mm
Isku s: 1,6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 13 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 28 g
show article view
Malli:
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Lisätietoja
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Kiinnitysporaus H8: 14 mm
Isku s: 1,9 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8 N
Jousivoima1) F2 : ~ 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
Paino: 42 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Lisätietoja
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen – Kuva 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Kiinnitysporaus H8: 10 mm
Isku s: 1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 60 N
Jousivoima1) F2 : ~ 170 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8,6 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Lisätietoja
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen – Kuva 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Kiinnitysporaus H8: 12 mm
Isku s: 1,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 80 N
Jousivoima1) F2 : ~ 260 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 14 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Lisätietoja
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen – Kuva 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Kiinnitysporaus H8: 14 mm
Isku s: 2 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 120 N
Jousivoima1) F2 : ~ 480 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Kiinnitysporaus H8: 16 mm
Isku s: 1,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 110 N
Jousivoima1) F2 : ~ 220 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Kiinnitysporaus H8: 18 mm
Isku s: 1,8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 120 N
Jousivoima1) F2 : ~ 330 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 29 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Kiinnitysporaus H8: 22 mm
Isku s: 2,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 130 N
Jousivoima1) F2 : ~ 540 N
Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 43 g
show article view
Materiaali
Kuula
Ruostumaton teräs, karkaistu
Kestomuovi (POM), valkoinen
Kuulalaakeriteräs, karkaistu
Holkki
Automaattiteräs, mustattu
Jousi
Ruostumaton teräs
Muovi (PU)
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Asennus
Huomioi mitta l3 . Käytetään paikoitukseen tai painimena.
Tuotesivu EH 22140. Sivuttaispainimet
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."