Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.
Tämä artikkeli 22691.0335 - Tukivasteet Muovisella tukipinnalla / Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta (h ±0,1: 30 mm, d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukivasteet Muovisella tukipinnalla (EH 22691.)
Vaihtopää (iskupää)
Holkki
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."