Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin sekä vasteina että jalkoina.
Sivuilta tasattuja nastoja voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyysmitan toleranssin korjaamiseen tai osien paikoitukseen vain yhdessä suunnassa.
Varmuutta lisää kiinnitysmahdollisuus sekä ylhäältä että alhaalta (voidaan käyttää myös purkamiseen), kokoa 6. lukuunottamatta. Rakennemitat ovat DIN 6321 mukaiset.
Tämä artikkeli 22630.0224 - Paikoitustapit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan / pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitustapit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan (EH 22630.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."