Pai­koi­tus­ta­pit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan

EH 22630.

Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin sekä vasteina että jalkoina.

Sivuilta tasattuja nastoja voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyysmitan toleranssin korjaamiseen tai osien paikoitukseen vain yhdessä suunnassa.

Varmuutta lisää kiinnitysmahdollisuus sekä ylhäältä että alhaalta (voidaan käyttää myös purkamiseen), kokoa 6. lukuunottamatta. Rakennemitat ovat DIN 6321 mukaiset.

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0220 1)
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,4 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0221 1)
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 2,9 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0222
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 4,2 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0223
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 6,4 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0224
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 6,1 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0225
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 10 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0226
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 8 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0227
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0228
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0229
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0230
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0231
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 60 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0232
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 59 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0233
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 96 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0240 1)
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0241 1)
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,5 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0242
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 3,4 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0243
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 4,4 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0244
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 4,6 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0245
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 7,3 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0246
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 5,8 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0247
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Paino: 10 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0248
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0249
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Paikoitustapit

Materiaali

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22630. Paikoitustapit – sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."