Pallomainen olake helpottaa työkappaleen asettamista ja estää särmien takertelun.
Tämä artikkeli 22630.0610 - Paikoitustapit pallomaisella päällä / tasakärkinen pallo, ilman olaketta (d1 g6: 10 mm, d2 n6: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitustapit pallomaisella päällä (EH 22630.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."