Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin. Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.
Paikoitusnastoja tasatuin sivuin voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyystoleranssin korjaamiseen tai osien paikoittamiseen vain yhdessä suunnassa.
Paikoitustappien tukipinnat eivät keskity (kuva 1).
Tämä artikkeli 22630.0048 - Paikoitustapit DIN 6321 / paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C (d1 g6: 16 mm, l1: 13 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitustapit DIN 6321 (EH 22630.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."