Ylipaineettomia säiliöitä varten.
Tämä artikkeli 22860.0050 - Öljysilmät / Ilman öljytasonmerkkiä (Koko (tarkistusaukko) d1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Öljysilmät (EH 22860.)
Tiivitysrengas
Reflektori
Rengasmutteri
Tarkistuslasi
Asennettavissa ilman kierrettä poraukseen ∅ H11. Tiivistys tapahtuu rengasmutteria kiristämällä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."