Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Malli:
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
16 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Kiinnitysporaus D H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 9,1 g
show article view
Malli:
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
22 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
28 mm
Lisätietoja
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Kiinnitysporaus D H11: 28 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
32 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
38 mm
Lisätietoja
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Kiinnitysporaus D H11: 38 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 34 g
show article view
Malli:
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
50 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
58 mm
Lisätietoja
Ilman öljytasonmerkkiä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Kiinnitysporaus D H11: 58 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 87 g
show article view
Malli:
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
16 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Kiinnitysporaus D H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 9,2 g
show article view
Malli:
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
22 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
28 mm
Lisätietoja
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Kiinnitysporaus D H11: 28 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
32 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
38 mm
Lisätietoja
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Kiinnitysporaus D H11: 38 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 33 g
show article view
Malli:
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 [mm]:
50 mm
Kiinnitysporaus D H11 [mm]:
58 mm
Lisätietoja
Öljytason merkillä
Koko (tarkistusaukko) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Kiinnitysporaus D H11: 58 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -20 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 70 °C
Paino: 85 g
show article view
Materiaali
Tiivitysrengas
Öljyn ja bensiinin kestävä
Reflektori
Rengasmutteri
Tarkistuslasi
Pleksilasi (PMMA) lasinkirkas
Tuote:
avain seuraavia kokoja varten
Koko (tarkistusaukko) d1 : 16 mm
Asennustyökalu
Koko (tarkistusaukko) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Paino: 16 g
Tuote:
avain seuraavia kokoja varten
Koko (tarkistusaukko) d1 : 22 mm
Asennustyökalu
Koko (tarkistusaukko) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Paino: 30 g
Tuote:
avain seuraavia kokoja varten
Koko (tarkistusaukko) d1 : 32 mm
Asennustyökalu
Koko (tarkistusaukko) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Paino: 36 g
Tuote:
avain seuraavia kokoja varten
Koko (tarkistusaukko) d1 : 50 mm
Asennustyökalu
Koko (tarkistusaukko) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Paino: 49 g
Asennus
Asennettavissa ilman kierrettä poraukseen ∅ H11. Tiivistys tapahtuu rengasmutteria kiristämällä.
Tuotesivu EH 22860. Öljysilmät
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."