The catches with spring, manufactured according to DIN 6310, are used as locking elements, for example.
Tämä artikkeli 22200.0060 - Lukitussäppi DIN 6310 jousella / (l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitussäpit DIN 6310 jousella (EH 22200.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."