Lu­ki­tus­sä­pit DIN 6310 jousella

EH 22200.

The catches with spring, manufactured according to DIN 6310, are used as locking elements, for example.

Valintasi johti 3 osumiin

l1 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Tuote-Nro.:
22200.0045
CAD
Asiakirjat
Lukitussäppi
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Jousivakio R: ~ 3 N/mm
  • Paino: 15 g
show article view
Lukitussäppi
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22200.0060
CAD
Asiakirjat
Lukitussäppi
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Jousivakio R: ~ 4 N/mm
  • Paino: 35 g
show article view
Lukitussäppi
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
22200.0080
CAD
Asiakirjat
Lukitussäppi
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Jousivakio R: ~ 4,8 N/mm
  • Paino: 80 g
show article view
Lukitussäppi

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, mustattu, alueella_ _ _karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22200. Lukitussäpit – DIN 6310 jousella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."