Kuu­la­vas­teet

EH 22730.

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Valintasi johti 33 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22730.0412
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 12 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 1,3 Nm
  • Paino: 8 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22730.0418
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 18 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
  • Paino: 29 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22730.0428
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Paino: 109 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22730.0452
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 12 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 1,3 Nm
  • Paino: 8 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22730.0458
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 18 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
  • Paino: 29 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22730.0468
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Paino: 109 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
4
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22730.0712
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 4, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 12 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 1,3 Nm
  • Paino: 7,9 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
4
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22730.0718
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 4, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 18 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
  • Paino: 29 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
4
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22730.0728
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Sisäkierre sovitteella, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 4, Nuorrutusteräs
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 28 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Paino: 108 g
show article view
Kuulavasteet

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas
  • Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22730. Kuulavasteet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."