22730.0458 - Kuulavasteet

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Tämä artikkeli 22730.0458 - Kuulavasteet / Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen (d1 n6: 18 mm, d2: M4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­vas­teet (EH 22730.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22730.0458
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Paikoitusreikään, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Kiinnitysporaus Ø H7: 18 mm
  • Kiinnitysporaus Syvyys min.: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
  • Paino: 29 g
Kuulavasteet

Materiaali

Kuula

  • Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22730.0458
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
Kategoria:
Dokumentaatio
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."