Työkappaleiden asemointiin ja kohdistukseen.
Liukulaakerin ansiosta kuula voi pyöriä jatkuvasti , myös työkappaleen pinta on suojassa vahingoittumiselta.
Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).
Tämä artikkeli 22752.0064 - Kuularullat ruuvattava, liukulaakeroitu / (d1: M6, l1: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat ruuvattava, liukulaakeroitu (EH 22752.)
Laakeri
Kuula
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."