Kuu­la­rul­lat ruuvattava, liukulaakeroitu

EH 22752.

Työkappaleiden asemointiin ja kohdistukseen.

Liukulaakerin ansiosta kuula voi pyöriä jatkuvasti , myös työkappaleen pinta on suojassa vahingoittumiselta.

Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).

Valintasi johti 20 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
2,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
172 N
Tuote-Nro.:
22752.0061
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 172 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,11 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
2,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
172 N
Tuote-Nro.:
22752.0064
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 172 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,11 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
3,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
336 N
Tuote-Nro.:
22752.0081
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 3,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 336 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,28 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
3,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
336 N
Tuote-Nro.:
22752.0084
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 3,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 336 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,28 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 5,5 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
4,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
556 N
Tuote-Nro.:
22752.0101
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 4,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 556 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,58 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 4,2 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
4,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
556 N
Tuote-Nro.:
22752.0104
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 4,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 556 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,58 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
6,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1161 N
Tuote-Nro.:
22752.0121
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 6,5 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1161 N
  • Kiristysmomentti max.: 1,44 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
6,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1161 N
Tuote-Nro.:
22752.0124
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • kuulan halkaisija: 6,5 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1161 N
  • Kiristysmomentti max.: 1,44 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
8,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1986 N
Tuote-Nro.:
22752.0161
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1986 N
  • Kiristysmomentti max.: 3,21 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
8,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1986 N
Tuote-Nro.:
22752.0166
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Automaattiteräs
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1986 N
  • Kiristysmomentti max.: 3,21 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 58 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
2,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
172 N
Tuote-Nro.:
22752.0561
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 172 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,11 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
2,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
172 N
Tuote-Nro.:
22752.0564
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 172 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,11 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
3,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
336 N
Tuote-Nro.:
22752.0581
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 3,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 336 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,28 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
3,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
336 N
Tuote-Nro.:
22752.0584
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 3,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 336 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,28 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 5,5 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
4,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
556 N
Tuote-Nro.:
22752.0601
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 4,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 556 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,58 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 4,2 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
4,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
556 N
Tuote-Nro.:
22752.0604
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 4,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 556 N
  • Kiristysmomentti max.: 0,58 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
6,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1161 N
Tuote-Nro.:
22752.0621
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 6,5 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1161 N
  • Kiristysmomentti max.: 1,44 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
6,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1161 N
Tuote-Nro.:
22752.0624
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • kuulan halkaisija: 6,5 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1161 N
  • Kiristysmomentti max.: 1,44 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
8,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1986 N
Tuote-Nro.:
22752.0661
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1986 N
  • Kiristysmomentti max.: 3,21 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuularullat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
8,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1986 N
Tuote-Nro.:
22752.0666
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1986 N
  • Kiristysmomentti max.: 3,21 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 58 g
show article view
Kuularullat

Materiaali

Laakeri

  • muovi

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22752. Kuularullat – ruuvattava, liukulaakeroitu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.