Käytetään lukitsemiseen ja liittämään ohutseinämäisiä levyjä tiiviisti yhteen. 5 mm lukitusliike levyosien kiinnittämiseen hitsausta varten, suojusten kiinnittämiseen, ovien yms. lukitsemiseen.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22360.0012 - Kuulalukitustapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 5 mm – 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella (EH 22360.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."