Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
16 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 3 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Kiinnitysvoima max.: 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
18 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 3 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Kiinnitysvoima max.: 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
16 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 3 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Kiinnitysvoima max.: 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
18 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 3 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Kiinnitysvoima max.: 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 26 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
21 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Kiinnitysvoima max.: 21 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 48 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
23 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 Aukaistu: 4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Kiinnitysvoima max.: 23 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
21 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 Aukaistu: 4 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Kiinnitysvoima max.: 21 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kiinnitysvoima max. [N]:
23 N
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 Aukaistu: 4 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Kiinnitysvoima max.: 23 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 55 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Kahva
Kestomuovi (PA 6), harmaa
Jousi
Toiminto
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Tuotesivu EH 22360. Kuulalukitustapit – itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."