Tuotesuodatin
Valintasi johti 92 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 41 mm
d4 : 16,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 34,8 mm
l4 : 19,2 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 44 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 41 mm
d4 : 16,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 34,8 mm
l4 : 19,2 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 47 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 41 mm
d4 : 16,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 34,8 mm
l4 : 19,2 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 53 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 54 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 58 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 63 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 67 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 71 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 75 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 83 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 111 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 101 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 92 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 98 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 109 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 114 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 125 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 139 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 156 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 49 mm
d4 : 21,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 40,5 mm
l4 : 24,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 171 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Kestomuovi (PBT/TPE), harmaa / oranssi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Tuotesivu EH 22370. /EH 22380. Kuulalukitustapit – itselukittuva, elastisella kahvalla
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."