Po­ra­hol­kit kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

EH 23112.

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.

Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Valintasi johti 138 osumiin

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0020
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,2 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0021
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,6 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0022
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,2 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0023
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,5 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0024
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,1 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
23112.0025
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 5 mm
  • Paino: 1,4 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0030
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 1,9 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0031
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 2,6 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0032
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 3,2 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0033
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 1,9 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0034
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 2,5 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0035
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 3,2 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0036
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 2,4 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0037
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 3,4 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0038
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 4,3 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0040
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 2,3 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0041
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 3,1 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23112.0042
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 7 mm
  • Paino: 3,9 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0043
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 3 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0044
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 4,2 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0045
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0046
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 2,9 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0047
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 3,9 g
show article view
Poraholkit
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23112.0048
CAD
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 8 mm
  • Paino: 5 g
show article view
Poraholkit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23112. Poraholkit – kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."