Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22350.0161 - Kuulalukitustapit itselukittuva, L-kahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit itselukittuva, L-kahvalla (EH 22340. /EH 22350.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."