Tuotesuodatin
Valintasi johti 416 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 178 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 194 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 208 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 234 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 251 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 266 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 281 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 297 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 313 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 328 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 329 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 343 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 377 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 392 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 426 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 444 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 474 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 488 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 523 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 546 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 571 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 415 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 453 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 503 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Kahva
Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
Kestomuovi PA 6 musta / musta
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Ruostumaton teräs 1.4542, katso EH 22380.
Toiminto
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Tuotesivu EH 22370. Kuulalukitustapit – Itselukittuva
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."