Kappaleiden liittämiseen ja lukitukseen toisiinsa. Kiinnitysalue säädettävissä portaattomasti lukitusmutterin avulla.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Tämä artikkeli 22370.0605 - Kuulalukitustapit Itselukittuva, säädettävä kiinnityspituus / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 15 mm – 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit Itselukittuva, säädettävä kiinnityspituus (EH 22370. /EH 22380.)
Tappiosa
Lukitusmutteri
Jousi
Säätömutteri
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."