Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.
Tämä artikkeli 22760.0088 - Paininruuvit messinkitapilla / messinkitapilla (d1: M8, l1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paininruuvit messinkitapilla (EH 22760.)
Tappi
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."