Suunniteltu käytettäväksi erityisesti työkaluvalmistuksessa.
Voidaan käyttää asemointitukena tai joustavana vasteena.
Painin tai yksittäisosat eivät voi irrota pitimestä.
Tämä artikkeli 22070.0106 - Jousipainin Sileä rakenne / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1 -0,05: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne (EH 22070.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."