Käytetään pidättimenä sekä painimena, kokoonpanon tukena painimena tai nostamaan tai vasteena.
Tämä artikkeli 22080.0128 - Jousipainin Sileä rakenne, kauluksella ja tapilla / Runko ruostumatonta terästä, painintappi (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne, kauluksella ja tapilla (EH 22080.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."