Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tässä mallissa on suurempi jousivoima verrattuna vakiomalliin "EH 22080. Jousipainimet, sileä malli, kauluksella ja kuulalla".
Tämä artikkeli 22080.1105 - Jousipainin Sileä, pitkä, kauluksellinen kuulapainin / (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä, pitkä, kauluksellinen kuulapainin (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."