Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Itselukittuvuuden ansiosta painimet voivat kompensoida 0,2mm asti reiän toleranssia. Vähemmän tarkoilla rei'illä voidaan säästää koneistus kuluissa.
Tämä artikkeli 22080.0710 - Jousipainin Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva / Runko muovia, kuula ruostumatonta terästä (d1 +0,1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Holkin muotoilun asiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."