Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.
Tämä artikkeli 22070.0230 - Jousipainin Pitkä rakenne / ruostumaton teräs, vakio jousivoima, kierrelukitteella (d1: M16, l1: 48 mm, Isku s: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Pitkä rakenne (EH 22070.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).
Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."