Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Huomioi pään määräämä ruuvaussyvyys.
Tämä artikkeli 22050.0943 - Jousipainin Kuulalla, kannalla ja avainuralla / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Kuulalla, kannalla ja avainuralla (EH 22050.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Huomaa l3, koot M 4 / M 5.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."