Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.
Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 2B050.0133 - Jousipainin Kuulalla ja uralla - TUUMA / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1: #6-32) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Kuulalla ja uralla - TUUMA (EH 2B050.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.
Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."