Käytetään pidättimenä, varmistimena sekä sähköisen kontaktin antajana.
Tämä artikkeli 22090.0025 - Jousipainin Kaksipuolinen / (d1: 2,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Kaksipuolinen (EH 22090.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."