Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Jousielementti estää mutterin pysty- ja vaakasuuntaiset luistamisen
Tämä artikkeli 23010.0813 - T-uramutterit DIN 508 liukumisenestolla / (T-uramitta: 12 mm, d: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-uramutterit DIN 508 liukumisenestolla (EH 23010.)
Kuula
T-uramutteri
Jousi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."