T-ura­mut­te­rit DIN 508 liukumisenestolla

EH 23010.

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Jousielementti estää mutterin pysty- ja vaakasuuntaiset luistamisen

Valintasi johti 5 osumiin

T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Tuote-Nro.:
23010.0811
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Jousivoima F1: ~ 3,25 N
  • Jousivoima F2: ~ 4,75 N
  • Paino: 12 g
show article view
T-uramutterit
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Tuote-Nro.:
23010.0813
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Jousivoima F1: ~ 4,7 N
  • Jousivoima F2: ~ 12,6 N
  • Paino: 20 g
show article view
T-uramutterit
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Tuote-Nro.:
23010.0815
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Jousivoima F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima F2: ~ 14,2 N
  • Paino: 34 g
show article view
T-uramutterit
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Tuote-Nro.:
23010.0819
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Jousivoima F1: ~ 7,8 N
  • Jousivoima F2: ~ 13,5 N
  • Paino: 68 g
show article view
T-uramutterit
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Tuote-Nro.:
23010.0823
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 5 N
  • Jousivoima F2: ~ 12,8 N
  • Paino: 147 g
show article view
T-uramutterit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

T-uramutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23010. T-uramutterit – DIN 508 liukumisenestolla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."