Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.
The clamps have the following advantages:
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
Tämä artikkeli 23310.0061 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 / kiristysruuvilla (d1: 60 mm, d2: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).
Kiinnityskorkeutta voidaan lisätä korotussylinterien EH 23310. sekä aluslaatoilla EH 1107., EH 1108. ja EH 1617. ja vähentää vasteiden avulla.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Kiinnityskorkeus h1 täytyy ylittyä.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."