Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=60

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

The clamps have the following advantages:

  • Rapid manual clamping by means of clamping screw or double eccentric lever.
  • Easy and rapid changing of workpieces by swinging away the clamping claw to the left or right. 
  • Compact design, thus only a small amount of space is required for clamping. 
  • Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Valintasi johti 3 osumiin

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
with double eccentric levers
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Isku [mm]:
35 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0060
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • with double eccentric levers – Kuva 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 35 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 3015 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Isku [mm]:
35 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0061
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 35 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 2694 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Isku [mm]:
35 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23310.0063
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 35 mm
  • Kiristysmomentti max.: 90 Nm
  • Kiinnitysvoima: 15 kN
  • Paino: 2939 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Huomioi

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan lisätä korotussylinterien EH 23310. sekä aluslaatoilla EH 1107., EH 1108. ja EH 1617. ja vähentää vasteiden avulla.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Kiinnityskorkeus h1 täytyy ylittyä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=60
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."